Hager

EPN515

Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
Best-Nr.
EPN515
EAN-Nr.
3250612369577
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H420
Preis
42,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 16 A
  • Anzahl Module
    • 1
  • Kontaktart
    • 1Ö+1S
  • Steuerspannung AC
    • 230 V
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 250 V
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Isolationsspannung
    • 250 V
  • Betriebstemperatur
    • -5…40 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -40…80 °C
  • Anschlussart
    • Schraubtechnik
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 1 - 6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 1,5 - 10mm²
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 500000
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 1,2 W
  • Höhe installiertes Produkt
    • 83 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 17,5 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 63 mm
  • Kontaktanzahl
    • 2
  • Anzugsverbrauch
    • 25 VA
  • Steuerspannung DC
    • 110 V

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für EPN515

  • Kataloge

  • Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellübersicht Oktober 2021 (21DE0228)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalt und Meldegeräte

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    595 KB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    847 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 230V AC 110V DC 16A 1PLE
Fernschalter zur Impulssteuerung nach DIN EN60669-1 und DIN EN60669-2-2 sowie Fingersicher nach BGVA2. Mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
  • Nennstrom :16 A
  • Anzahl Module :1
  • Kontaktart :1Ö+1S
  • Steuerspannung AC :230 V
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :250 V
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Isolationsspannung :250 V
  • Betriebstemperatur :-5…40 °C
  • Lager-/Transporttemperatur :-40…80 °C
  • Anschlussart :Schraubtechnik
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :1 - 6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter :1,5 - 10mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EPN515
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.