Hager

EKSNS100

Nivellierset für Schwerlastkasette 20kN Höhe Fertigfußboden 150-180mm
Best-Nr.
EKSNS100
EAN-Nr.
4012002245767
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
24,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Länge
    • 150 mm
  • Werkstoff
    • Metall
  • Farbe
    • verzinkt
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für EKSNS100

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    PDF
    676 KB
  • Technik-Broschüre

  • Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - Versorgungs- und Einbaueinheiten

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    16 MB
  • BIM Archicad Modelle

  • BIM Archicad-Objekte für electraplan.VE-EE

    ZIP
    11 MB
  • BIM Revit-Objekte für electraplan.VE-EE

    ZIP
    112 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    PDF
    42 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Nivellierbare Schwerlast-Kassetten aus Edelstahl
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für trocken- oder feuchtgepflegte Böden. Freistehendes, stabiles Bodendosensystem mit überfahrbarem Kassettendeckel, maximale Belastung bis 20 kN, erhältlich in unterschiedlichen Formen, Größen und Ausführungen:

Ausführung Blind zu Revisionszwecken oder mit Tubusmontagesatz (Tubus-Leitungsauslass ist nicht im Lieferumfang enthalten) als Leitungsauslass.
Als Versorgungseinheit zum Einbau von bis zu 3 Geräteträgern zur Aufnahme von bis zu 12 Installationsgeräten.

In die Versorgungseinheiten mit Kassettendeckel und Tubusmontagesatz können Geräteträger/-becher zur Aufnahme von Energie-, Daten- oder Multimedia-Technik in die Rastleitern eingebaut werden, Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar. Die Herausführung der Leitungen erfolgt über den Tubus-Leitungsauslass.

Hinweis: Mindest-Einbautiefe ab Oberkante Fertigfußboden beachten, je Kassette ist ein Nivellierset für Schwerlastkassetten optional zu bestellen, für den Einsatz von Installationsgeräten wird eine Rastleiter montiert.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Nivellierset für Schwerlastkasette 20kN Höhe Fertigfußboden 150-180mm
Nivellierset für Schwerlastkassette, bestehend aus: 4 x Gewindestift M12 mit Dämmkappe und Haltepratze. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen.
  • Länge :150 mm
  • Werkstoff :Metall
  • Farbe :verzinkt
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EKSNS100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.