Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 38/43mm EKR0600TM2
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.EKR060TM25
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Nivellierset 3 Produkte verfügbar
-
Rastleiterverlängerung 1 Produkte verfügbar
-
Tubus-Leitungsauslass 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FormRund
-
Einbautiefe115 mm
-
Einbaudurchmesser215 mm
-
Höhe115 mm
-
Nenngröße215 mm
-
Tiefe der Bodenbelagsaussparung38 mm
-
Geräteträger zur Aufnahme von GerätebecherJa
-
Anzahl der einbaubaren Geräte6
-
Anzahl der Gerätebecher2
-
Anzahl der Leitungsauslässe1
-
Ausführung LeitungsauslassSchraubbar
-
Maximale Belastung3 - 3 kN
-
Geeignet für HohlbodenmontageJa
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Farbe LeitungsauslassSilber
-
WerkstoffEdelstahl
-
FarbeEdelstahl
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)R06
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EKR0600TM2
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für EKQ0xx, EKQ1xx, EKR0xx, EKR1xx, EKSQxx, EKSRxx - Schwerlastkassette (DE, Stand: 01.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01
PDF38,45 kBMontageanleitung für EKQxx, EKRxx, EKSxx, TULAxx, TUSSxx, VANRxx - Versorgungseinheiten Zubehör (DE, Stand: 03.2014)
Bedienungsanleitung de-DE 2014-03-06
PDF3,31 MBMontageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - electraplan.VE-EE
Stand: 01.04.2022
PDF7,40 MBTrittschallverhalten Unterflursysteme
Technische Beilage (single-product) de-DE 2020-08-05
PDF355,00 kBTrittschallverhalten Unterflursysteme (EN)
Technische Beilage (single-product) en-GB 2020-08-17
PDF330,87 kB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,78 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.