Hager

EKNS165

Nivellierset für Edelstahlkassette Höhe Fertigfußboden 190-240mm
Best-Nr.
EKNS165
EAN-Nr.
4012002245507
VPE
1 Set
Preisgruppe
T070
Preis
30,00 € / Set *

Technische Merkmale

  • Länge
    • 190 mm
  • Werkstoff
    • Materialmix
  • Farbe
    • verzinkt
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für EKNS165

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    PDF
    676 KB
  • Technik-Broschüre

  • Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - Versorgungs- und Einbaueinheiten

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    16 MB
  • BIM Archicad Modelle

  • BIM Archicad-Objekte für electraplan.VE-EE

    ZIP
    11 MB
  • BIM Revit-Objekte für electraplan.VE-EE

    ZIP
    112 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    PDF
    42 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Nivellierbare Edelstahl-Kassetten
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für trocken- oder feuchtgepflegte Böden. Belastung nach DIN EN 60670-1, -23 bis 1500 N, erhältlich in unterschiedlichen Formen, Größen und Ausführungen:

Ausführung blind zu Revisionszwecken, mit Tubusmontagesatz (Tubus-Leitungsauslass ist nicht im Lieferumfang enthalten) als Leitungsauslass oder mit Leitungsauslass quadratisch.

Mit Bodenbelagsaussparung bis 38 mm zum Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden.

Als Versorgungseinheit zum Einbau von bis zu 3 Geräteträgern zur Aufnahme von bis zu 12 Installationsgeräten.

In die Versorgungseinheiten mit Klappdeckel und Leitungsauslass können Geräteträger/-becher zur Aufnahme von Energie-, Daten- oder Multimedia-Technik in Rastleitern eingebaut werden, Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar. Die Herausführung der Leitungen erfolgt über den Leitungsauslass, der mit einem Griffbügel geöffnet werden kann. Zur sauberen Leitungsführung ist eine Anbindung einer Flachkette über einen Flachkettenadapter an alle Versorgungseinheiten möglich.

Hinweis: Mindest-Einbautiefe ab Oberkante Fertigfußboden beachten, je Kassette ist ein Nivellierset optional zu bestellen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Nivellierset für Edelstahlkassette Höhe Fertigfußboden 190-240mm
Nivellierset für Kassettendeckel, bestehend aus: 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 4 x Stellfußhalter. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen.
  • Länge :190 mm
  • Werkstoff :Materialmix
  • Farbe :verzinkt
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EKNS165
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.