Hager

EKNS075

Nivellierset für Edelstahlkassette Höhe Fertigfußboden 100-150mm
Best-Nr.
EKNS075
EAN-Nr.
4012002245484
VPE
1 Set
Preisgruppe
T070
Preis
18,20 € / Set *

Technische Merkmale

  • Länge
    • 100 mm
  • Werkstoff
    • Materialmix
  • Farbe
    • verzinkt
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für EKNS075

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    PDF
    676 KB
  • Technik-Broschüre

  • Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Versorgungs- und Einbaueinheiten

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    16 MB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • BIM Archicad Modelle

  • BIM Archicad-Objekte für electraplan.VE-EE

    ZIP
    11 MB
  • BIM Revit-Objekte für electraplan.VE-EE

    ZIP
    112 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    PDF
    42 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Nivellierbare Edelstahl-Kassetten
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für trocken- oder feuchtgepflegte Böden. Belastung nach DIN EN 60670-1, -23 bis 1500 N, erhältlich in unterschiedlichen Formen, Größen und Ausführungen:

Ausführung blind zu Revisionszwecken, mit Tubusmontagesatz (Tubus-Leitungsauslass ist nicht im Lieferumfang enthalten) als Leitungsauslass oder mit Leitungsauslass quadratisch.

Mit Bodenbelagsaussparung bis 38 mm zum Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden.

Als Versorgungseinheit zum Einbau von bis zu 3 Geräteträgern zur Aufnahme von bis zu 12 Installationsgeräten.

In die Versorgungseinheiten mit Klappdeckel und Leitungsauslass können Geräteträger/-becher zur Aufnahme von Energie-, Daten- oder Multimedia-Technik in Rastleitern eingebaut werden, Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar. Die Herausführung der Leitungen erfolgt über den Leitungsauslass, der mit einem Griffbügel geöffnet werden kann. Zur sauberen Leitungsführung ist eine Anbindung einer Flachkette über einen Flachkettenadapter an alle Versorgungseinheiten möglich.

Hinweis: Mindest-Einbautiefe ab Oberkante Fertigfußboden beachten, je Kassette ist ein Nivellierset optional zu bestellen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Nivellierset für Edelstahlkassette Höhe Fertigfußboden 100-150mm
Nivellierset für Kassettendeckel, bestehend aus: 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 4 x Stellfußhalter. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen.
  • Länge :100 mm
  • Werkstoff :Materialmix
  • Farbe :verzinkt
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EKNS075
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.