Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß EK4004009016

EAN
4012740017398
Marke
Hager
VPE
40 m
Preisgruppe
T100
8,00 €
/ m *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
  • Inneneck 1 Produkte verfügbar
  • Außeneck 1 Produkte verfügbar
  • T-Stück 1 Produkte verfügbar
  • Schnitt­ka­schie­rung für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    40 mm
  • Länge
    2500 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    800 - 800 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    4
Ausstat­tung
  • Kammeran­zahl
    2 - 2
  • Anzahl der Trenn­wände
    1
  • Mit Kabel­hal­te­klammer
    Ja
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Eckkanal aus Kunststoff zur Leitungsverlegung als Anbindung an Decke und Sockelleistenkanal. Bestehend aus Kanalunterteil mit fester Trennwand, vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, anstellbaren Kabelhalteklammern und gewölbtes Oberteil.

Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Länge: 2500 mm
Lichter innerer Querschnitt: 800 - 800 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 4
Kammeranzahl: 2 - 2
Anzahl der Trennwände: 1
Mit Kabelhalteklammer: Ja
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EK4004009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.