Auslauf

Schaltuhr elektromechanisch 72x72 mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A EH711

EAN
3250612287116
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
    0,50 VA
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    1000 W
  • Verlust­leis­tung bei Voll­last
    1 W
Funk­ti­onen
  • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
    1
Anschluss
  • Anzahl der Kontakte
    1
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 4 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - +45 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    72 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    48,50 mm
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Wechsler
  • Monta­geart
    Für Aufputz­mon­tage
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
Ausdauer
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC1
    50000
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 240 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EH711 | Hager Deutschland

    Produktbild EH711

  • Montageanleitung

    Bild Betriebsanleitung für EH710, EH770 - Elektromechanische Schaltuhr (DE-RU, EL-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2018) | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung für EH710, EH770 - Elektromechanische Schaltuhr (DE-RU, EL-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2018)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, ru-RU 2017-02-15

    PDF
    2,01 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Kleinverteiler und Modulargeräte | Hager Deutschland

    Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellhilfe de-DE 2023-11-17

    PDF
    7,45 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.