Auslauf

Schaltuhr elektromechanisch 72x72 ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A EH710

EAN
3250612287109
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
    0,50 VA
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    1000 W
  • Verlust­leis­tung bei Voll­last
    1 W
Funk­ti­onen
  • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
    1
Anschluss
  • Anzahl der Kontakte
    1
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 6 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Abmes­sungen
  • Höhe
    72 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    48,50 mm
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Wechs­ler, verwendbar als Öffner oder Schließer
  • Monta­geart
    Für Aufputz­mon­tage
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
Ausdauer
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC1
    50000
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.