Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, S0, MID ECP180D

EAN
3250612231386
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H411
315,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
  • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
    80 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Direk­t­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    36 mm
  • Tiefe
    60 mm
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Art des Impuls­ge­bers
    Elek­trisch
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    Bezug/­Lie­fe­rung
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    33 - 33 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    33 - 33 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2 - 2 Nm
mecha­ni­sche Funk­ti­onen
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
    0,50 - 0,50 Nm
Messung
  • Mess­system
    Direkt­mes­sung
  • Mess­ge­rä­teart
    Elek­tro­nisch
  • Strom­mess­be­reich
    0,25 - 80,0 A
  • Mess Span­nungs­be­reich L-N
    92 - 276 V
  • Frequenz­mess­be­reich
    45 - 65 Hz
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
    1
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    B
  • Tarifart
    T1...T2 (230 V AC)/-
  • Ist kali­briert
    Ja
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme VA
    2 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, S0, MID

Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC ansteuerbar und Ausgabe über 2 Impulsausgänge konfigurierbar. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive Nachkommastelle angezeigt. Über Impulsausgang werden die Messwerte für bezogene und gelieferte Wirk-(kWh) und Blindenergie(kvarh) so wie die bezogene Wirkenergie (kWh) für Tarif 1 und Tarif 2 ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.

Anzahl Module: 2
Anschluss-/Steckertyp: Direktanschluss
Messsystem: Direktmessung
Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
Genauigkeitsklasse: B
Schutzart IP: IP20
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur: -25 - 70 °C
Leistungsaufnahme VA: 2 VA

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ECP180D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.