Hager

DES3000D

Design-Säule Spannbereich 3-3,3m vorbestückt Alu zu DES L=2,94m schwarz eloxiert
Best-Nr.
DES3000D
EAN-Nr.
4012740212878
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T150
Preis
1.528,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Ausführung
    • einseitig
  • Montagehöhe
    • 3000 / 3300 mm
  • Lichter/innerer Querschnitt
    • 2250 mm²
  • Ortsveränderlich
    • nein
  • Durchmesser 1
    • 66 mm
  • Durchmesser 2
    • 140 mm
  • Breite
    • 140 mm
  • Tiefe
    • 64 mm
  • Säulenform
    • oval
  • Befestigungsart
    • verspannt
  • Werkstoff
    • Materialmix
  • Halogenfrei
    • ja
  • Farbe
    • schwarz
  • RAL Farbnummer
    • 9011
  • Oberfläche
    • Anthraziteloxiert

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für DES3000D

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für DES22700S19010, DES3000CH - Design-Säule Span (Stand: 09.2016)

    PDF
    304 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Deckenanschlusssäulen

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    138 KB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.