Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m DA200 L=2,75m verkehrsweiß DAS8028009016

Preis
901,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    65 mm
  • Breite
    98 mm
  • Monta­ge­höhe
    2,8 - 3,1 m
  • Höhe­n­aus­gleich
    300 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    5400 - 5400 mm²
  • Säulen­form
    Recht­e­ckig
  • Ober­teil Breite
    80 mm
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
Ausstat­tung
  • Einstellbar
    Ja
  • Orts­ver­än­der­lich
    Nein
Kabel
  • Kabe­l­ein­füh­rungs­stelle
    Oben
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Decken­mon­tage
    Ja
  • Geeignet für Boden­mon­tage
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild DAS8028009016 | Hager Deutschland

    Produktbild DAS8028009016

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
    Bild Mediensäule | Hager Deutschland

    Mediensäule

    Broschüre de-DE 2020-05-11

    PDF
    5,56 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.DA | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.DA

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    221,59 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m DA200 L=2,75m verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

Tiefe: 65 mm
Breite: 98 mm
Montagehöhe: 2,8 - 3,1 m
Höhenausgleich: 300 mm
Lichter innerer Querschnitt: 5400 - 5400 mm²
Säulenform: Rechteckig
Oberteil Breite: 80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Einstellbar: Ja
Ortsveränderlich: Nein
Kabeleinführungsstelle: Oben
Geeignet für Deckenmontage: Ja
Geeignet für Bodenmontage: Ja
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Lackiert
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DAS8028009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.