Hager

CZ001

Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V
Best-Nr.
CZ001
EAN-Nr.
3250611860013
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H279
Preis
34,80 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 230 / 440 V
  • Frequenz
    • 50 Hz
  • Isolationsspannung
    • 500 V
  • Anzahl Module
    • 1
  • Betriebstemperatur
    • -25…60 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -40…80 °C
  • Anschlussart
    • Schraubtechnik
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 4mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 6mm²
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 12000
  • Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
    • 6000
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 0.1 W
  • Drehmoment
    • 1,2Nm
  • Breite installiertes Produkt
    • 18 mm
  • Kontaktart
    • Hilfskontakt 1S+1Ö Signal 1S+1Ö
  • Anzahl Umschalter
    • 0
  • Anzahl Öffnerkontakte
    • 1

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für CZ001

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für CZ001, MZ202 - Alarmkontakt (FR-DE-EN-IT-PT-ES, CS, AR, Stand: 04.2015)

    PDF
    698 KB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 21

    DIN 18015-1:2020-05 (20DE0117)

    PDF
    1 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Hager - Fehlerstromschutzschalter

    für jede Anwendung der richtige Typ (20DE0169)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    864 KB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.