Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 100mA Typ B CEB640E

EAN
3250611627883
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H291
Preis
1.139,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 2 Produkte verfügbar
  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 6 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    100 mA
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    0,80 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
    10 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    40 A
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    3,60 - 3,60 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    3,60 - 3,60 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    400 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    2 kV
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit nach IEC60947-3
    6000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    440 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    B
  • Schutzart IP
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    6,77 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Höhe über N.N.
    2000 m
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    20000
Konnek­ti­vität
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild CEB640E | Hager Deutschland

    Produktbild CEB640E

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, pt-PT 2023-04-24 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, de-DE, pt-PT 2023-04-24

    PDF
    747,48 kB
    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13

    PDF
    747,65 kB
  • Bestellhilfe

    Bild Kleinverteiler und Modulargeräte | Hager Deutschland

    Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellhilfe de-DE 2023-11-17

    PDF
    7,45 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 21 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 21

    Tipps de-DE 2021-05-19

    PDF
    1,07 MB
  • Produktinformation

    Bild Fehlerstromschutzschalter | Hager Deutschland

    Fehlerstromschutzschalter

    Produktinformation de-DE 2021-11-02

    PDF
    3,81 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,29 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-08-25

    PDF
    592,78 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.