Hager

CDA441D

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A
Best-Nr.
CDA441D
EAN-Nr.
3250611610816
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H250
Preis
145,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 40 A
  • Typ des Fehlerstromschutzes
    • A
  • Bemessungsfehlerstrom
    • 30 mA
  • Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN 61008-1
    • 6 kA
  • Anschlussart
    • Schraubtechnik
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 127 / 230 V
  • Frequenz
    • 50 Hz
  • Polanzahl
    • 4 P
  • Isolationsspannung
    • 500 V
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 4000 V
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 6.5 W
  • Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
    • 2000
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 4000
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 1 - 16mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 1 - 25mm²
  • Drehmoment
    • 2,8Nm
  • Anzahl Module
    • 4
  • Höhe installiertes Produkt
    • 83 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 70 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 70 mm
  • Betriebstemperatur
    • -25…40 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -55…70 °C
  • Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
    • 1 / 16 mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
    • 1 / 25 mm²

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für CDA441D

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für CC2xx, CDxx, CExx, CFxx, CGxx, CJxx - Fehlerstromschutzschalter 2-/4-polig 6kA (CS-DE-RU, Stand: 04.2015)

    PDF
    1 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 21

    DIN 18015-1:2020-05 (20DE0117)

    PDF
    1 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Hager - Fehlerstromschutzschalter

    für jede Anwendung der richtige Typ (21DE0241)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellübersicht Oktober 2021 (21DE0228)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    847 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
  • Nennstrom :40 A
  • Typ des Fehlerstromschutzes :A
  • Bemessungsfehlerstrom :30 mA
  • Anschlussart :Schraubtechnik
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :127 / 230 V
  • Polanzahl :4 P
  • Isolationsspannung :500 V
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :1 - 16mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter :1 - 25mm²
  • Anzahl Module :4
  • Betriebstemperatur :-25…40 °C
  • Lager-/Transporttemperatur :-55…70 °C
  • Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter :1 / 16 mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben :1 / 25 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : CDA441D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.