Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=18mm 4Stück BSK0018

EAN
4012740874663
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
T350
156,50 €
/ Set *

Technische Merkmale

Form
  • Form
    Recht­e­ckig
Funk­ti­onen
  • Zubehör erfor­der­lich
    Nein
Ausstat­tung
  • Volumen Eimer/­Sack
    0,40 kg
Abmes­sungen
  • Höhe
    340 mm
  • Mate­ri­alstärke
    340 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=18mm 4Stück

Brandschutz Kissen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2162. Hinweis: Kombinierbar mit anderen Kissenabmessungen sowie mit Brandschutzmörtel.

Form: Rechteckig
Zubehör erforderlich: Nein
Volumen Eimer/Sack: 0,40 kg
Höhe: 340 mm
Materialstärke: 340 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSK0018
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.