Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=13mm 4Stück BSK0013

EAN
4012740874656
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
T350
Preis
140,60 €
/ Set *

Technische Merkmale

Form
  • Form
    Recht­e­ckig
Funk­ti­onen
  • Zubehör erfor­der­lich
    Nein
Ausstat­tung
  • Volumen Eimer/­Sack
    0,25 kg
Abmes­sungen
  • Höhe
    340 mm
  • Mate­ri­alstärke
    340 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BSK0013 | Hager Deutschland

    Produktbild BSK0013

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung Brandschutz Kissen BSK* | Hager Deutschland

    Montageanleitung Brandschutz Kissen BSK*

    Bedienungsanleitung International 2020-06-21

    PDF
    1,49 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    Technische Broschüre de-DE 2011-11-29

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 25

    Tipps de-DE 2009-10-19

    PDF
    617,58 kB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.FWK | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.FWK

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,08 MB
  • Sicherheitsdatenblatt

    Bild Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkissen BSK* | Hager Deutschland

    Sicherheitsdatenblatt Brandschutzkissen BSK*

    Sicherheitsdatenblatt International 2023-03-30

    PDF
    286,69 kB
    Bild Technisches Datenblatt zu Brandschutz Kissen BSK | Hager Deutschland

    Technisches Datenblatt zu Brandschutz Kissen BSK

    Sicherheitsdatenblatt de-DE 2014-10-13

    PDF
    2,94 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

    Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=13mm 4Stück

Brandschutz Kissen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2162. Hinweis: Kombinierbar mit anderen Kissenabmessungen sowie mit Brandschutzmörtel.

Form: Rechteckig
Zubehör erforderlich: Nein
Volumen Eimer/Sack: 0,25 kg
Höhe: 13 mm
Materialstärke: 340 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSK0013
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.