Brandschutz Kabelabschottung Schaum Set Dose/Formstück/Ventilzange ca. 2100cm³ BS90SET

EAN
4012740222914
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
T350
447,10 €
/ Set *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
Ausstat­tung
  • Inhalt Dose/­Kar­tu­sche
    600 ml
Funk­ti­onen
  • Zubehör erfor­der­lich
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Brandschutz Kabelabschottung Schaum Set Dose/Formstück/Ventilzange ca. 2100cm³

Brandschutz Schaum System 2K zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Brandschutz Schaum-System bestehend aus: Brandschutzschaum mit Dose Brandschutzschaum 600 ml, Formstück 150x80x100mm, 3 x Sprührohr und Ventilzange. Das Abschottungsvolumen mit Brandschutzschaum und Formstück beträgt ca. 2100 cm³. Maximal zulässige Schottgröße: 500 cm², bei max. 50 cm Breite und max. 20 cm Höhe. Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 15 cm betragen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1256. Hinweis: Brandschutz Schaum System 2K ist gesundheitlich unbedenklich, ohne Ozon schädigendes Treibgas und Geruchs-/Isocyanatfrei. Einbauanleitung und technische Datenblätter beachten.

Höhe: 100 mm
Inhalt Dose/Kartusche: 600 ml
Zubehör erforderlich: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BS90SET
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.