EMPFEHLUNG
Hager

BRS651701B9016

Brüstungskanal-Unterteil C-profil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm Stahl vweiß
Best-Nr.
BRS651701B9016
EAN-Nr.
4012740989626
VPE
8 m
Preisgruppe
T032
Preis
39,10 € / m *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • verkehrsweiß
  • RAL Farbnummer
    • 9016
  • Kanalhöhe
    • 68 mm
  • Kanalbreite
    • 170 mm
  • OT-Breite
    • 120 mm
  • Länge
    • 2000 mm
  • Lichter/innerer Querschnitt
    • 10070 mm²
  • Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau
    • 23 / 42
  • Format Geräteeinbaumöglichkeit
    • Standard 60mm, 45mm
  • Anzahl der einsetzbaren Oberteile
    • 1
  • Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]
    • durchlaufendes C-Profil
  • Anzahl steckbare Trennwände
    • 1
  • Bodenlochungen
    • Mit Bodenlochung
  • Kanalverbindung
    • Extra Kupplungen
  • Mit Schutzfolie
    • ja
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Oberfläche
    • pulverbeschichtet
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für BRS651701B9016

  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Videos

  • Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

    URL
  • Kataloge

  • BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau

    Bestellhilfe August 2021 (21DE0063)

    PDF
    4 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - tehalit.BRS | BKIS

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    590 KB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    PDF
    42 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRS
aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.

Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/120 mm, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen. Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.

Bei Oberteilbreite 80 mm frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage von Geräten und Geräteeinbaudosen. Kanäle mit Oberteilbreite 120 mm mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden.

Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.

Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken zu verschließen.

Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen.

Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele.

Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Brüstungskanal-Unterteil C-profil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm Stahl vweiß
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
  • Farbe :verkehrsweiß
  • RAL Farbnummer :9016
  • Kanalhöhe :68 mm
  • Kanalbreite :170 mm
  • OT-Breite :120 mm
  • Länge :2000 mm
  • Lichter/innerer Querschnitt :10070 mm²
  • Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau :23 / 42
  • Format Geräteeinbaumöglichkeit :Standard 60mm, 45mm
  • Anzahl der einsetzbaren Oberteile :1
  • Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal] :durchlaufendes C-Profil
  • Anzahl steckbare Trennwände :1
  • Bodenlochungen :Mit Bodenlochung
  • Kanalverbindung :Extra Kupplungen
  • Mit Schutzfolie :ja
  • Werkstoff :Stahlblech
  • Oberfläche :pulverbeschichtet
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRS651701B9016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.