Auslauf

Brüstungskanal-Unterteil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech reinweiß BRS1002101D9010

EAN
4012740220606
Marke
Hager
VPE
4 M
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.BRS1002101D9016

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ober­teil 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil für Inneneck 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil für Außeneck 1 Produkte verfügbar
  • Kupp­lung 1 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 9 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    210 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    19310 - 19310 mm²
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    2
  • Ober­teil­breite 1
    80 mm
  • Ober­teil­breite 2
    80 mm
  • Ober­teil­breite 3
    0
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
    53
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    80
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Extra Kupp­lungen
Ausstat­tung
  • Mit Kabel­hal­te­klammer
    Nein
  • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
    0
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BRS1002101D9010 | Hager Deutschland

    Produktbild BRS1002101D9010

  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    Technische Broschüre de-DE 2011-11-29

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Bestellhilfe

    Bild BR-familyBrüstungskanäle und Geräteeinbau | Hager Deutschland

    BR-family
    Brüstungskanäle und Geräteeinbau

    Bestellhilfe de-DE 2024-02-21

    PDF
    5,38 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.BRS | BKIS | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.BRS | BKIS

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    662,60 kB
  • DXF Dateien

    Bild DXF_Datei brs1002101d | Hager Deutschland

    DXF_Datei brs1002101d

    DXF Dateien International 2023-02-02

    DXF
    368,69 kB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model brs1002101d | Hager Deutschland

    Step Model brs1002101d

    STEP Dateien International 2023-02-02

    1,21 MB
  • Product Drawing

    Bild ProductTechnicalDrawing_brs1002101d | Hager Deutschland

    ProductTechnicalDrawing_brs1002101d

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    68,45 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.