Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in reinweiß BRA08029010

EAN
4012740834230
Marke
Hager
VPE
32 m
Preisgruppe
T033
30,50 €
/ m *

Das Produkt ist als Ersatzteil für ein Alt-System lieferbar. Bezüglich Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Ober­teil Breite
    80 mm
  • Länge
    2000 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 90 °C
  • Zuge­hö­rige Serien
    BRA 65x100, BRA 65x130, BRA 65x170, BRA 65x210, BRA 65x210D, BRA 85x130, BRA 85x170

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.