Hager

BR652101D7035

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC BR 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
Best-Nr.
BR652101D7035
EAN-Nr.
4012740896986
VPE
8 m
Preisgruppe
T034
Preis
45,30 € / m *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • lichtgrau
  • RAL Farbnummer
    • 7035
  • Kanalhöhe
    • 68 mm
  • Kanalbreite
    • 210 mm
  • OT-Breite
    • 80 mm
  • Länge
    • 2000 mm
  • Lichter/innerer Querschnitt
    • 12480 mm²
  • Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau
    • 23 / 50
  • Anzahl der einsetzbaren Oberteile
    • 1
  • Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]
    • durchlaufendes C-Profil
  • Anzahl steckbare Trennwände
    • 1
  • Bodenlochungen
    • Mit Bodenlochung
  • Kanalverbindung
    • Vormontierte Kupplungen
  • Mit Schutzfolie
    • ja
  • Werkstoff
    • PVC
  • Oberfläche
    • unbehandelt
  • Halogenfrei
    • nein

Downloads

  • Produktbild für BR652101D7035

  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Videos

  • Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

    URL
  • Kataloge

  • BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau

    Bestellhilfe August 2021 (21DE0063)

    PDF
    4 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - tehalit.BRN | BR

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    163 KB
  • BIM-Dateien

  • BIM Revit-Objekte für tehalit.BR65

    ZIP
    61 MB
  • BIM Archicad-Objekte für tehalit.BR65

    ZIP
    2 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017)

    PDF
    105 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.

Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/100/120 mm, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Kanalunterteil mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.

Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage von Geräten und Geräteeinbaudosen möglich.

Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken zu verschließen.

Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen.

Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRN
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 

Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung, Systemträger zur Teilung des Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen Geräteeinbaubereich. 

Brüstungskanal-System bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil, Seitenoberteile, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Kanalunterteil für C-Profil und frontrastenden werkzeuglosen Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.

Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken zu verschließen.

Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen.

Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC BR 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
  • Farbe :lichtgrau
  • RAL Farbnummer :7035
  • Kanalhöhe :68 mm
  • Kanalbreite :210 mm
  • OT-Breite :80 mm
  • Länge :2000 mm
  • Lichter/innerer Querschnitt :12480 mm²
  • Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau :23 / 50
  • Anzahl der einsetzbaren Oberteile :1
  • Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal] :durchlaufendes C-Profil
  • Anzahl steckbare Trennwände :1
  • Bodenlochungen :Mit Bodenlochung
  • Kanalverbindung :Vormontierte Kupplungen
  • Mit Schutzfolie :ja
  • Werkstoff :PVC
  • Oberfläche :unbehandelt
  • Halogenfrei :nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BR652101D7035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.