Hager

BKWE350070

Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 350x(70-110)mm
Best-Nr.
BKWE350070
EAN-Nr.
4012002237762
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
202,40 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Breite installiertes Produkt
    • 350 mm
  • Nivellierbereich
    • 70 / 110 mm
  • Höhe installiertes Produkt
    • 70 mm
  • Farbe
    • verzinkt
  • Schnittkaschierend
    • nein
  • Länge
    • 125 mm
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für BKWE350070

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)

    PDF
    2 MB
  • Technik-Broschüre

  • Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - tehalit.BKB | BK

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    8 MB
  • BIM-Dateien

  • BIM Revit-Objekte für electraplan.BK

    ZIP
    144 MB
  • BIM Archicad-Objekte für tehalit.BK

    ZIP
    9 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

    PDF
    43 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKW
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Komplettkanal mit Bodenwanne zum estrichbündigen Einbau in trockenen Räumen mit trockengepflegten Fußböden, bestehend aus:

Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Bodenwanne, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert.

Durchgehende zu öffnende Abdeckungen auf voller Länge des Kanal ermöglichen problemloses nachträgliches Einlegen von Leitungen.

In Kanäle ab Nivellierbereich 70 -110 mm Estrichhöhe können bodenebene Einbaueinheiten eingebaut werden. 

Blinddeckel und Abdeckungen mit Stanzungen aus Stahlblech verzinkt nach DIN EN 10346 zur individuellen Belegung mit Bodenbelag, optional Schnappbefestigung am Blinddeckel. Die Belastungsfähigkeit beträgt 2000 N, eine geringe Durchbiegung ist zulässig.

Endstück mit Bodenwanne als Abschluss für estrichbündige Kanäle, zum Anschluss an das Kanalende.

Hinweis: Systembauteile sind in die Erdungsmaßnahme nach DIN VDE 0100 einzubeziehen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 350x(70-110)mm
Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Bodenwanne, als Systemzubehör.
  • Breite installiertes Produkt :350 mm
  • Nivellierbereich :70 / 110 mm
  • Höhe installiertes Produkt :70 mm
  • Farbe :verzinkt
  • Schnittkaschierend :nein
  • Einstellbar :nein
  • Länge :125 mm
  • Werkstoff :Stahlblech
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKWE350070
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.