Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 60mm BKTWK46

EAN
4012002241004
Marke
Hager
VPE
2 M
Preisgruppe
T070
Preis
8,80 €
/ m *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Trenn­wand 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    48,50 mm
  • Länge
    2000 mm
Ausstat­tung
  • Monta­geart Trenn­wand
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BKTWK46 | Hager Deutschland

    Produktbild BKTWK46

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für BKFxx, BKTWxx - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für BKFxx, BKTWxx - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    652,62 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme

    Katalog de-DE 2015-07-13

    PDF
    45,28 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08

    PDF
    882,67 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12

    PDF
    391,15 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08

    PDF
    868,08 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12

    PDF
    389,75 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - electraplan.BKB | BK | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - electraplan.BKB | BK

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,01 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    Handbuch de-DE 2022-05-25

    PDF
    26,96 MB
    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

    Handbuch en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 60mm

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör.

Höhe: 48,50 mm
Länge: 2000 mm
Montageart Trennwand: Schnappbefestigung
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKTWK46
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.