Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 600 BKTMD600

EAN
4012002240960
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
59,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    600 mm
  • Länge
    64 mm
Ausstat­tung
  • Mit Mittel­un­ter­stüt­zung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 600

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als Systemzubehör.

Breite: 600 mm
Länge: 64 mm
Mit Mittelunterstützung: Ja
Werkstoff: Stahl
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKTMD600
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.