Auslauf

Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm reinweiß BKIS2513019010

EAN
4012740203265
Marke
Hager
VPE
32 m
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.BKIS2513019016

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mitten­profil 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil für Inneneck 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil für Außeneck 1 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­hal­ter/­Kupp­lung 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 8 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
    25 mm
  • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
    einzügig, zwei­zügig
Abmes­sungen
  • Breite
    25 mm
  • Länge
    2000 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.