Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 400x(65-110)mm BKFD400065

EAN
4012002240236
Marke
Hager
VPE
24 M
Preisgruppe
T070
Preis
540,60 €
/ m *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung 3 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
  • Anschluss­dose 10 Produkte verfügbar
  • Traverse 1 Produkte verfügbar
  • Trenn­wand 13 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 12 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    400 mm
  • Länge
    2400 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    39600 - 39600 mm²
  • Mindes­te­s­trich­höhe
    65 mm
  • Nivel­lier­be­reich
    65 - 110 mm
  • Anzahl der Einbau­einheit
    3
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    163
Einsatz­be­din­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    2 - 3 kN
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Trocken
Ausstat­tung
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Monta­geart Trenn­wand
    Schraub­be­fes­ti­gung
  • Mit Trenn­wand
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Ohne
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Werk­stoff Seiten­wand Boden
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Abde­ckung, Tür
  • Werk­stoff Deckel
    Stahl
  • Ober­fläche Deckel
    Verzinkt
  • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
    Nein
  • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
    Nein
Funk­ti­onen
  • Entkopp­lungs­mög­lich­keit Unter­teil vom Baukörper
    Ja
  • Mit Boden­wanne
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BKFD400065 | Hager Deutschland

    Produktbild BKFD400065

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für BKFD150045, BKWD150040 - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für BKFD150045, BKWD150040 - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    287,64 kB
    Bild Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)

    Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
    Bild Montageanleitung für BKFxx, BKTWxx - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für BKFxx, BKTWxx - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    652,62 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme

    Katalog de-DE 2015-07-13

    PDF
    45,28 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2022-10-27

    PDF
    2,54 MB
    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08

    PDF
    882,67 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12

    PDF
    391,15 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08

    PDF
    868,08 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12

    PDF
    389,75 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - electraplan.BKB | BK | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - electraplan.BKB | BK

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,01 MB
    Bild Trittschallverhalten Unterflursysteme | Hager Deutschland

    Trittschallverhalten Unterflursysteme

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2020-08-05

    PDF
    355,00 kB
    Bild Trittschallverhalten Unterflursysteme (EN) | Hager Deutschland

    Trittschallverhalten Unterflursysteme (EN)

    Technische Beilag (single-product) en-GB 2020-08-17

    PDF
    330,87 kB
  • DXF Dateien

    Bild DXF_Datei bkfd400065 | Hager Deutschland

    DXF_Datei bkfd400065

    DXF Dateien International 2023-01-12

    DXF
    1,49 MB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model BKFD400065 | Hager Deutschland

    Step Model BKFD400065

    STEP Dateien International 2023-01-12

    984,75 kB
  • Product Drawing

    Bild TECHNICALDRAWING bkfd400065 | Hager Deutschland

    TECHNICALDRAWING bkfd400065

    Product Drawing International 2023-01-12

    PDF
    167,33 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    Handbuch de-DE 2022-05-25

    PDF
    26,96 MB
    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

    Handbuch en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 400x(65-110)mm

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend.

Breite: 400 mm
Länge: 2400 mm
Lichter innerer Querschnitt: 39600 - 39600 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 163
Mindestestrichhöhe: 65 mm
Nivellierbereich: 65 - 110 mm
Maximale Belastung: 2 - 3 kN
Anzahl der Einbaueinheit: 3
Bodenpflege: Trocken
Kammeranzahl: 1 - 1
Montageart Trennwand: Schraubbefestigung
Mit Trennwand: Nein
Montageöffnung: Ohne
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden: Kunststoff
Werkstoff Deckel: Stahl
Oberfläche Deckel: Verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper: Ja
Oberfläche: Verzinkt
Mit Bodenwanne: Nein
Abdeckung Montageöffnung: Nein
Deckelbefestigung rastend: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKFD400065
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.