Auslauf

Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm BKA400800R2

EAN
4012002248249
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    800 mm
  • Breite
    370 mm
  • Mate­ri­alstärke
    3 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Rund
  • Anzahl der Monta­ge­öff­nungen
    1
Abde­ckung, Tür
  • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
    Ja
  • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.