Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau BA71002

EAN
4012740878739
Marke
Hager
VPE
12 M
Preisgruppe
T450
Preis
7,20 €
/ m *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    100 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Ober­teil Breite
    100 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • Zuge­hö­rige Serien
    BA7 40 x 100, BA7 60 x 100, BA7 80 x 100, BA7 100 x 100

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BA71002 | Hager Deutschland

    Produktbild BA71002

  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.VK PVC | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.VK PVC

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    81,09 kB
  • Produktdatenblatt

    Bild Produktdatenblatt de-DE 2018-06-07 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,38 kB
    Bild Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    395,99 kB
    Bild Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    457,86 kB
    Bild Produktdatenblatt en-GB 2018-06-07 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt en-GB 2018-06-07

    PDF
    381,05 kB
    Bild Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11 | Hager Deutschland

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    455,98 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    39,95 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Breite: 100 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 100 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe: Steingrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA71002
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.