Hager

AKM350200Q06

Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm
Best-Nr.
AKM350200Q06
EAN-Nr.
4012002243572
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
61,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 70 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 350 mm
  • Farbe
    • verzinkt

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für AKM350200Q06

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    PDF
    456 KB
  • Technik-Broschüre

  • Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - tehalit.AK

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    2 MB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • BIM Archicad Modelle

  • BIM Archicad-Objekte für electraplan.AK

    ZIP
    3 MB
  • BIM Revit-Objekte für electraplan.AK

    ZIP
    51 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für AKB4xx, AKB8xx - BlinddeckEL-ENdst[cke, Abdeckungen, Aufbodenkanal-Unterteile, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019)

    PDF
    48 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm
Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : AKM350200Q06
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.