Hager

AFX406D

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 300mA Typ A
Best-Nr.
AFX406D
EAN-Nr.
3250611017097
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H240
Preis
215,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 6 A
  • Polart
    • 4 P
  • Auslösercharakteristik
    • B
  • Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1
    • 10 kA
  • Typ des Fehlerstromschutzes
    • A
  • Bemessungsfehlerstrom
    • 300 mA
  • Isolationsspannung
    • 500 V
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 4 kV
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 6.8 W
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 230 / 400 V
  • Frequenz
    • 50 Hz
  • Energiebegrenzungsklasse I²t
    • 3
  • Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
    • 2000
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 4000
  • Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte
    • Ausgerichtete Klemmen
  • Drehmoment
    • 2Nm
  • Anzahl Module
    • 4
  • Höhe installiertes Produkt
    • 84 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 71 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 70 mm
  • Betriebstemperatur
    • -25…40 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -55…70 °C
  • Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
    • 1 / 16 mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
    • 1 / 25 mm²

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für AFX406D

  • Videos

  • 360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht

    URL
  • 360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht

    URL
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - FI/LS-Schalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    375 KB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    847 KB
  • How-to videos

  • How-To: FI/LS Mix

    Einspeisung mit senkrechten und waagerechten Phasenschienen

    URL
  • How-To: FI/LS 1+N

    Einspeisung mit senkrechten und waagerechten Phasenschienen

    URL
  • How-To: Hager Phasenschienen

    Ausbau Modulargerät

    URL
  • How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P

    Einspeisung mit senkrechten und waagerechten Phasenschienen

    URL
  • How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen

    URL
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 300mA Typ A
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. Berührungsschutz nach IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE-Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
  • Nennstrom :6 A
  • Auslösercharakteristik :B
  • Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 :10 kA
  • Typ des Fehlerstromschutzes :A
  • Bemessungsfehlerstrom :300 mA
  • Isolationsspannung :500 V
  • Stoßspannungsfestigkeit :4 kV
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom :6.8 W
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :230 / 400 V
  • Frequenz :50 Hz
  • Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter :1 / 16 mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben :1 / 25 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : AFX406D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.