Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-13A 30mA Typ A ADA563D

EAN
3250611067825
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H271
Preis
151,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 12 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    C
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • Schutzart IP
    IP2X
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    10 kA
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2,10 - 2,10 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2,10 - 2,10 Nm
Konnek­ti­vität
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    240 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    240 - 240 V
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
    3
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    13 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Nenn­strom bei -25°C
    15,30 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    15,10 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    14,90 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    14,70 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    14,50 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    14,30 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    14,10 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    13,90 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    13,70 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    13,50 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    13,20 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    13 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    12,80 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    12,60 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    12,40 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    12,20 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    12 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    11,80 A
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1,13 - 1,45 A
  • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    1
  • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,95
  • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,90
  • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,85
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC60898-1
    7,50 kA
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,80 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Höhe über N.N.
    2000 m
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Luft­feuch­tig­keits­schutz
    Für alle Klima­be­reiche
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    2000
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    68 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ADA563D | Hager Deutschland

    Produktbild ADA563D

  • Promotional

    Bild 360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht | Hager Deutschland

    360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht

    Promotional de-DE 2023-07-13

    URL
    Bild 360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht | Hager Deutschland

    360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht

    Promotional de-DE 2022-08-29

    URL
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - FI/LS-Schalter | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - FI/LS-Schalter

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    894,02 kB
    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • How-to

    Bild How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen | Hager Deutschland

    How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: FI/LS 1+N | Hager Deutschland

    How-To: FI/LS 1+N

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P | Hager Deutschland

    How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: FI/LS Mix | Hager Deutschland

    How-To: FI/LS Mix

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: Hager Phasenschienen | Hager Deutschland

    How-To: Hager Phasenschienen

    How-to International 2022-09-06

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-13A 30mA Typ A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN61009-1 (VDE 0664-20) und DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21) mit Bi-Connect-Klemmen unten, blaue Test-Taste sowie Fehlerstromanzeige. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Polart: 1P+N
Auslösecharakteristik: C
Nennstrom: 13 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1: 10 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,80 W
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 25 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ADA563D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.