Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Pfeile, Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack. 936532524

EAN
4011334336921
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
44,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • RAL Nummer
    9022
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Edelstahl, Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster
    Taster 1-polig
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit elek­tri­scher Verrie­ge­lung als Sperre gegen beid­sei­tiges Eintasten
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Zuge­hö­rige Serien
    flow

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 936532524 | Hager Deutschland

    Produktbild 936532524

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild 40_01_11_2021 | Hager Deutschland

    40_01_11_2021

    Konformitätserklärung International 2021-12-17

    PDF
    273,46 kB
    Bild 40_02_11_2021 | Hager Deutschland

    40_02_11_2021

    Konformitätserklärung International 2021-12-13

    PDF
    269,32 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Pfeile, Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack.

Jalousie-Serientaster in Kompaktbauweise mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegenbeidseitiges Eintasten, Schraubklemmen.

Zugehörige Serien: flow
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Jalousieschalter/-taster: Taster 1-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Edelstahl
Thermoplast
Oberfläche: Lackiert
Nennspannung: 250 V
Schutzart IP: IP20
Schaltart/Variante: Mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Anschlussart: Mit Schraubklemmen

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 936532524
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.