Hager

9182001

Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau
Best-Nr.
9182001
EAN-Nr.
4011334053132
VPE
200 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
2,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Haupt-Designlinie
    • Berker Integro Modul-Einsätze
  • Farbe
    • grau
  • Leitungs-Ø
    • max. 10 mm
  • Einbautiefe
    • 22 mm
  • Schwer entflammbar
    • nach VDE 0606-1
  • Technische Ausführung
    • mit Zugentlastung
  • Werkstoff
    • Thermoplast
    • nur für Schalter und Taster
    • mit Leitungseinführung
    • Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 9182001

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.