Hager

91820

Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
Best-Nr.
91820
EAN-Nr.
4011334053125
VPE
200 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
2,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Haupt-Designlinie
    • Berker Integro Modul-Einsätze
  • Farbe
    • grau
  • Leitungs-Ø
    • max. 10 mm
  • Einbautiefe
    • 35.5 mm
  • Schwer entflammbar
    • nach VDE 0606-1
  • Technische Ausführung
    • mit Zugentlastung
  • Werkstoff
    • Thermoplast
    • für Schalter und Steckdosen
    • mit 4 Leitungseinführungen
    • 3 Öffnungen ausbrechbar
    • Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 91820

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.