KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.x anthrazit, samt 85745126

EAN
4011334382690
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
229,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Binärein­gang 1 Produkte verfügbar
  • Physi­ka­li­scher Sensor 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    quicklink
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    2
  • Sommer-/Win­ter­zeit­um­stel­lung
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Funk­ti­onen
  • Lauf­zeit
    2 min
  • Astro­zeit­ver­schie­bung
    2 h
  • Gang­re­serve
    8 h
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
Texte
  • Funk­tion
    Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-­Be­triebs­modus, Sende- und/oder Empfangs­ver­halten konfi­gu­rierbar, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion, keine Ausfüh­rung von Auto­ma­tik-, Funk- und Neben­stel­len­be­fehlen (Aus­sperr­si­che­rung), Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.x anthrazit, samt

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung.
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar.
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Zustandsanzeige, 2 x Alarm.

Anzahl Kanäle: 2
Busankopplung inklusive: Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung: Ja
Laufzeit: 2 min
Astrozeitverschiebung: 2 h
Gangreserve: 8 h
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Anthrazit
Anzahl Module: 0

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85745126
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.