Hager

85656229

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt
Best-Nr.
85656229
EAN-Nr.
4011334370789
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
168,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Betriebsspannung
    • 3 V DC
  • Anzahl Funk-Kanäle
    • 4
  • Funk Sendefrequenz
    • 868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung
    • < 10 mW
  • Funkprotokoll
    • KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen
    • max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude)
    • max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld)
    • max. 100 m
  • Transmitter duty cycle
    • 1 %
  • Empfänger-Kategorie
    • 2
  • Lebensdauer Batterie [Jahre]
    • ≈ 5
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Aufbauhöhe
    • 14 mm
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Berker Q.1
    • Berker Q.3
    • Berker Q.7
    • Berker Q.9
  • Farbe
    • polarweiß samt
    • mit Konfigurations-Taste
    • mit Konfigurations-LED
    • mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
    • Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
    • werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
    • obere und untere Bedienflächen frei konfigurierbar
    • quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
    • ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
    • Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
    • easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
    • mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
    • mit Demontageschutz
    • für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
    • Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
    • Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85656229

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 856551xx, 856552xx, 856561xx, 856562xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach Solar quicklink (DE, Stand: 08.2012)

    PDF
    1 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • KNX Gebäudesteuerung

    Bestellübersicht August 2020 (20DE0079)

    PDF
    5 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • KNX Produktdatenbank

  • KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink (V101)

    VD5
    14 MB
  • KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink (V101)

    KNXPROD
    12 MB
  • Applikationsbeschreibung ETS

  • Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (DE, Vers. 6T8010-51A)

    PDF
    1 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • Konformitätserklärung

    PDF
    307 KB
  • Konformitätserklärung

    PDF
    306 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt
KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert.

  • Betriebsspannung :3 V DC
  • Anzahl Funk-Kanäle :4
  • Funk Sendefrequenz :868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung :< 10 mW
  • Funkprotokoll :KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen :max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude) :max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld) :max. 100 m
  • Transmitter duty cycle :1 %
  • Empfänger-Kategorie :2
  • Lebensdauer Batterie [Jahre] :≈ 5
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Aufbauhöhe :14 mm
  • Sekundär Designlinie(n) :Berker Q.1,Berker Q.3,Berker Q.7,Berker Q.9
  • Farbe :polarweiß samt

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85656229
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.