Hager

85655226

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Best-Nr.
85655226
EAN-Nr.
4011334382522
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
140,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Betriebsspannung
    • 3 V DC
  • Anzahl Funk-Kanäle
    • 2
  • Funk Sendefrequenz
    • 868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung
    • < 10 mW
  • Funkprotokoll
    • KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen
    • max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude)
    • max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld)
    • max. 100 m
  • Transmitter duty cycle
    • 1 %
  • Empfänger-Kategorie
    • 2
  • Lebensdauer Batterie [Jahre]
    • ≈ 5
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Aufbauhöhe
    • 14 mm
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Berker Q.1
    • Berker Q.3
    • Berker Q.7
    • Berker Q.9
  • Farbe
    • anthrazit samt, lackiert
    • mit Konfigurations-Taste
    • mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
    • mit Konfigurations-LED
    • Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
    • werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
    • obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar
    • quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
    • ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
    • Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
    • easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
    • mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
    • mit Demontageschutz
    • für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
    • Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
    • Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.

Downloads

  • Produktbild für 85655226

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 856551xx, 856552xx, 856561xx, 856562xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach Solar quicklink (DE, Stand: 08.2012)

    PDF
    1 MB
  • Produktbeilagen

  • Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    PDF
    1 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • KNX Gebäudesteuerung

    Bestellübersicht August 2020 (20DE0079)

    PDF
    5 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • KNX Produktdatenbank

  • KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)

    KNXPROD
    12 MB
  • KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)

    VD5
    14 MB
  • Applikationsbeschreibung ETS

  • Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (DE, Vers. 6T8010-51A)

    PDF
    1 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • Konformitätserklärung

    PDF
    306 KB
  • Konformitätserklärung

    PDF
    307 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt
KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). 
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert.

  • Betriebsspannung :3 V DC
  • Anzahl Funk-Kanäle :2
  • Funk Sendefrequenz :868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung :< 10 mW
  • Funkprotokoll :KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen :max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude) :max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld) :max. 100 m
  • Transmitter duty cycle :1 %
  • Empfänger-Kategorie :2
  • Lebensdauer Batterie [Jahre] :≈ 5
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Aufbauhöhe :14 mm
  • Sekundär Designlinie(n) :Berker Q.1,Berker Q.3,Berker Q.7,Berker Q.9
  • Farbe :anthrazit samt, lackiert

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85655226
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.