Hager

85648126

KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Best-Nr.
85648126
EAN-Nr.
4011334382492
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
200,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Anzahl Funk-Kanäle
    • 4
  • Funk-Sende-/Empfangsfrequenz
    • 868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung
    • < 10 mW
  • Funkprotokoll
    • KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen
    • max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude)
    • max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld)
    • max. 100 m
  • Transmitter duty cycle
    • 1 %
  • Empfänger-Kategorie
    • 2
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Berker Q.1
    • Berker Q.3
    • Berker Q.7
    • Berker Q.9
  • Farbe
    • anthrazit samt, lackiert
  • Werkstoff
    • Thermoplast
    • quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
    • ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung
    • Funktionen für die Tastenbereiche oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie
    • Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
    • Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
    • Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
    • mit Konfigurations- und Funktions-LED
    • LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
    • mit Konfigurations- und Funktions-Taste
    • Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
    • Speicherung von Szenen sperrbar
    • werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
    • mit Demontageschutz
    • Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar
    • Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung via KNX-Funk.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85648126

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Taste (DE, Stand: 05.2018)

    PDF
    1 MB
  • Produktbeilagen

  • Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    PDF
    1 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • KNX Gebäudesteuerung

    Bestellübersicht August 2020 (20DE0079)

    PDF
    5 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • KNX Produktdatenbank

  • KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)

    VD5
    21 MB
  • KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)

    KNXPROD
    18 MB
  • Applikationsbeschreibung ETS

  • Applikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (DE, Vers. 6T8011-51A)

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt
KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung.

  • Anzahl Funk-Kanäle :4
  • Funk-Sende-/Empfangsfrequenz :868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung :< 10 mW
  • Funkprotokoll :KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen :max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude) :max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld) :max. 100 m
  • Transmitter duty cycle :1 %
  • Empfänger-Kategorie :2
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Sekundär Designlinie(n) :Berker Q.1,Berker Q.3,Berker Q.7,Berker Q.9
  • Farbe :anthrazit samt, lackiert
  • Werkstoff :Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85648126
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.