Hager

85648124

KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert
Best-Nr.
85648124
EAN-Nr.
4011334443650
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
204,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Anzahl Funk-Kanäle
    • 4
  • Funk-Sende-/Empfangsfrequenz
    • 868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung
    • < 10 mW
  • Funkprotokoll
    • KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen
    • max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude)
    • max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld)
    • max. 100 m
  • Transmitter duty cycle
    • 1 %
  • Empfänger-Kategorie
    • 2
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Berker Q.1
    • Berker Q.3
    • Berker Q.7
    • Berker Q.9
  • Farbe
    • alu samt, lackiert
  • Werkstoff
    • Thermoplast
    • quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
    • ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung
    • Funktionen für die Tastenbereiche oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie
    • Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
    • Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
    • Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
    • mit Konfigurations- und Funktions-LED
    • LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
    • mit Konfigurations- und Funktions-Taste
    • Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
    • Speicherung von Szenen sperrbar
    • werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
    • mit Demontageschutz
    • Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar
    • Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung via KNX-Funk.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85648124

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Taste (DE, Stand: 05.2018)

    PDF
    1 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • KNX Gebäudesteuerung

    Bestellübersicht August 2020 (20DE0079)

    PDF
    5 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • KNX Produktdatenbank

  • KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)

    KNXPROD
    18 MB
  • KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)

    VD5
    21 MB
  • Applikationsbeschreibung ETS

  • Applikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (DE, Vers. 6T8011-51A)

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Taste 4fach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert
KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung.

  • Anzahl Funk-Kanäle :4
  • Funk-Sende-/Empfangsfrequenz :868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung :< 10 mW
  • Funkprotokoll :KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen :max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude) :max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld) :max. 100 m
  • Transmitter duty cycle :1 %
  • Empfänger-Kategorie :2
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Sekundär Designlinie(n) :Berker Q.1,Berker Q.3,Berker Q.7,Berker Q.9
  • Farbe :alu samt, lackiert
  • Werkstoff :Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85648124
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.