Hager

85421201

Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht, Tragring rund
Best-Nr.
85421201
EAN-Nr.
4011334437055
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
120,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Betriebsspannung
    • 230 V AC
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme (Standby)
    • < 0.3 W
  • 230 V Glüh- und Halogenlampen
    • 25…400 W
  • Dimmbare 230 V LED-Lampen
    • 5…70 W
  • Dimmbare Energiesparlampen
    • 13…80 W
  • Dimmbare, konventionelle Trafos
    • 25…400 VA
  • Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos
    • 25…400 W
  • Anzahl Nebenstellen
    • unbegrenzt
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Leitungslänge Nebenstellen
    • max. 50 m
  • Last-Leitungslänge
    • max. 100 m
  • Schraubklemmen (max.)
    • 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Einbautiefe
    • 32 mm
  • Einstellungen
    • Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-Modi
    • automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)
    • Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
    • lampenschonender Softanlauf
    • kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
    • mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
    • keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen
    • mit Schraubklemmen
    • Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen.
    • Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85421201

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 85421100, 85421200 und 85422100 - Tastdimmer (R, L) und Universal-Tastdimmer 1-/2fach (DE-IT, Stand: 11.2017)

    PDF
    1 MB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Universal Tastdimmer 1fach 2-Draht, Tragring rund
Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
  • Betriebsspannung :230 V AC
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme (Standby) :< 0.3 W
  • 230 V Glüh- und Halogenlampen :25…400 W
  • Dimmbare 230 V LED-Lampen :5…70 W
  • Dimmbare Energiesparlampen :13…80 W
  • Dimmbare, konventionelle Trafos :25…400 VA
  • Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos :25…400 W
  • Anzahl Nebenstellen :unbegrenzt
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Leitungslänge Nebenstellen :max. 50 m
  • Last-Leitungslänge :max. 100 m
  • Schraubklemmen (max.) :2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Einbautiefe :32 mm
  • Einstellungen :Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-Modi

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85421201
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.