Hager

85421100

Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht
Best-Nr.
85421100
EAN-Nr.
4011334375913
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
83,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Betriebsspannung
    • 230 V AC
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme (Standby)
    • < 0.3 W
  • 230 V Glüh- und Halogenlampen
    • 25…400 W
  • Dimmbare, konventionelle Trafos
    • 25…400 VA
  • Anzahl Nebenstellen
    • unbegrenzt
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Leitungslänge Nebenstellen
    • max. 50 m
  • Last-Leitungslänge
    • max. 100 m
  • Schraubklemmen (max.)
    • 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Einbautiefe
    • 32 mm
    • Phasenanschnitt
    • lampenschonender Softanlauf
    • Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar
    • kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
    • mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
    • keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen
    • mit Schraubklemmen
    • Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85421100

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 85421100, 85421200 und 85422100 - Tastdimmer (R, L) und Universal-Tastdimmer 1-/2fach (DE-IT, Stand: 11.2017)

    PDF
    1 MB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • KNX Gebäudesteuerung

    Bestellübersicht August 2020 (20DE0079)

    PDF
    5 MB
  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Tastdimmer 1fach (R, L) 2-Draht
Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
  • Betriebsspannung :230 V AC
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme (Standby) :< 0.3 W
  • 230 V Glüh- und Halogenlampen :25…400 W
  • Dimmbare, konventionelle Trafos :25…400 VA
  • Anzahl Nebenstellen :unbegrenzt
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Leitungslänge Nebenstellen :max. 50 m
  • Last-Leitungslänge :max. 100 m
  • Schraubklemmen (max.) :2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Einbautiefe :32 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85421100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.