Auslauf

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 85345131

EAN
4011334374589
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
196,40 €
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    quicklink
  • Mini­male Einschalt­dauer
    1 s
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    45 - 90 °
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Texte
  • Funk­tion
    Ausschalt­vor­war­nung Auf Dimme­in­sätzen, Mit Memo­ry-­Funk­tion zur Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Teach-­Funk­tion für die Ansprechhel­lig­keit über Taste, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion zum Einschalten für 2 Stunden, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.