KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x anthrazit, samt 85345126

EAN
4011334382638
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
196,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    quicklink
  • Mini­male Einschalt­dauer
    1 s
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    45 - 90 °
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Texte
  • Funk­tion
    Ausschalt­vor­war­nung Auf Dimme­in­sätzen, Mit Memo­ry-­Funk­tion zur Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Teach-­Funk­tion für die Ansprechhel­lig­keit über Taste, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion zum Einschalten für 2 Stunden, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85345126 | Hager Deutschland

    Produktbild 85345126

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04)

    Montageanleitung de-DE 2022-04-28

    PDF
    805,76 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04)

    Montageanleitung en-GB 2022-04-28

    PDF
    805,68 kB
    Bild Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

    Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (DE, 2022-04)

    Montageanleitung de-DE 2022-04-27

    PDF
    1,50 MB
    Bild Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04) | Hager Deutschland

    Konfigurationsanleitung für 8534xx - KNX-Funk Bewegungsmelder (EN, 2022-04)

    Montageanleitung en-GB 2022-04-27

    PDF
    1,50 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    17,36 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    14,53 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23

    PDF
    1,81 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51b) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51b)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    3,10 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-51b) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-51b)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-09-09

    PDF
    3,07 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-52b) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (EN, Vers. 6T8015-52b)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-09-13

    PDF
    3,03 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    317,13 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    327,96 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x anthrazit, samt

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung.
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich geeignet!

Empfohlene Montagehöhe: 1,10 - 1,10 m
Minimale Einschaltdauer: 1 s
Busankopplung inklusive: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Erfassungswinkel einstellbar: 45 - 90 °
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Werkstoff: Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85345126
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.