KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x alu samt, lackiert 85345124

EAN
4011334443636
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
201,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    quicklink
  • Mini­male Einschalt­dauer
    1 s
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    45 - 90 °
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Texte
  • Funk­tion
    Ausschalt­vor­war­nung Auf Dimme­in­sätzen, Mit Memo­ry-­Funk­tion zur Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Teach-­Funk­tion für die Ansprechhel­lig­keit über Taste, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion zum Einschalten für 2 Stunden, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x alu samt, lackiert

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung.
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich geeignet!

Empfohlene Montagehöhe: 1,10 - 1,10 m
Minimale Einschaltdauer: 1 s
Busankopplung inklusive: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Erfassungswinkel einstellbar: 45 - 90 °
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Werkstoff: Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85345124
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.