Hager

85245226

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Best-Nr.
85245226
EAN-Nr.
4011334481652
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
155,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Anzahl Funk-Kanäle
    • 1
  • Funk-Sende-/Empfangsfrequenz
    • 868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung
    • < 10 mW
  • Funkprotokoll
    • KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen
    • max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude)
    • max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld)
    • max. 100 m
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Berker Q.1
    • Berker Q.3
    • Berker Q.7
    • Berker Q.9
  • Farbe
    • anthrazit samt
  • Werkstoff
    • Thermoplast
    • quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
    • ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm
    • Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung)
    • Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
    • Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
    • Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
    • easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
    • Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
    • mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange
    • mit Konfigurations- und Funktions-LED
    • mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung
    • LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
    • mit Konfigurations- und Funktions-Taste
    • Aktivierung der Party-Funktion durch Tasten in Auf- und Ab-Richtung > 20 Sek.
    • Lamellenstand für Szene speicherbar
    • Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
    • werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
    • mit Demontageschutz
    • Zur manuellen Betätigung, automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-Funk.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85245226

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 852452xx - KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink (DE, Stand: 11.2016)

    PDF
    1 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • KNX Gebäudesteuerung

    Bestellübersicht August 2020 (20DE0079)

    PDF
    5 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • KNX Produktdatenbank

  • ETS Produktdatenbank für 852452xx

    KNXPROD
    14 MB
  • Applikationsbeschreibung ETS

  • ETS-Easy Applikationsbeschreibung für 852452XX

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt
KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige. 
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. 
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. 
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm.

  • Anzahl Funk-Kanäle :1
  • Funk-Sende-/Empfangsfrequenz :868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung :< 10 mW
  • Funkprotokoll :KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen :max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude) :max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld) :max. 100 m
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Sekundär Designlinie(n) :Berker Q.1,Berker Q.3,Berker Q.7,Berker Q.9
  • Farbe :anthrazit samt
  • Werkstoff :Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85245226
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.