Hager

85141177

Taste 1fach K.5 alu, lackiert
Best-Nr.
85141177
EAN-Nr.
4011334382188
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
27,40 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Betriebsspannung
    • über Einsatz
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Elektronik-Plattform
    • Berker K.5
  • Farbe
    • alu, Aluminium eloxiert
  • Werkstoff
    • Thermoplast
    • mit Zweiflächenbedienung
    • mit Demontageschutz
    • Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85141177

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 851411xx, 851421xx - Taste 1-/2fach (DE-IT, Stand: 11.2017)

    PDF
    861 KB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Systemtext

K.1 Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010) gefertigt oder in anthrazit (ähnlich RAL 7021) matt lackiert. Rahmen 1-fach bis 5-fach, unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage. Waagerechte Montage von Mehrfachkombinationen ohne Rahmensteg mit schmalen Spaltmaßen zwischen den Wippen/Zentralstücken.

Rechteckige Grundform und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 56,5 mm x 71,5 mm und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius.

Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 200 Anwendungen.
K.1 Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Thermoplast, mit rechteckiger Grundform und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage - waagerechte Montage von Mehrfachkombinationen ohne Rahmensteg mit schmalen Spaltmaßen zwischen den Wippen/Zentralstücken.

Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 56,5 mm x 71,5 mm und scharfkantigen Ecken und Kanten mit 0,3 mm Rundungsradius.
K.1 Steckdosen (Vortext)

Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Taste 1fach K.5 alu, lackiert
Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.
  • Betriebsspannung :über Einsatz
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Sekundär Designlinie(n) :Elektronik-Plattform,Berker K.5
  • Farbe :alu, Aluminium eloxiert
  • Werkstoff :Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85141177
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.