Hager

85121101

Schalteinsatz 1fach 2-Draht, Tragring rund
Best-Nr.
85121101
EAN-Nr.
4011334438229
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
60,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Betriebsspannung
    • 230 V AC
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • 230 V Glüh- und Halogenlampen
    • 25…400 W
  • Dimmbare Energiesparlampen
    • 13…80 W
  • Dimmbare, konventionelle Trafos
    • 25…400 VA
  • Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos
    • 25…400 W
  • Anzahl Nebenstellen
    • unbegrenzt
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Leitungslänge Nebenstellen
    • max. 50 m
  • Last-Leitungslänge
    • max. 100 m
  • Schraubklemmen (max.)
    • 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Einbautiefe
    • 32 mm
    • Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-Modi
    • automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)
    • lampenschonender Softanlauf
    • kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
    • mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
    • keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen
    • mit Schraubklemmen
    • mit Spreizkrallen
    • Nur für Betrieb mit dimmbaren Lasten geeignet!
    • Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen.
    • Achtung! Ausschließlich dimmbare 230 V ESL oder LED-Lampen anschließen.
    • Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85121101

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 85121100, 85122200 - Universal-Schalteinsatz 1-/2fach (DE, Stand: 08.2012)

    PDF
    1 MB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Schalteinsatz 1fach 2-Draht, Tragring rund
Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
  • Betriebsspannung :230 V AC
  • Frequenz :50/60 Hz
  • 230 V Glüh- und Halogenlampen :25…400 W
  • Dimmbare Energiesparlampen :13…80 W
  • Dimmbare, konventionelle Trafos :25…400 VA
  • Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos :25…400 W
  • Anzahl Nebenstellen :unbegrenzt
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Leitungslänge Nebenstellen :max. 50 m
  • Last-Leitungslänge :max. 100 m
  • Schraubklemmen (max.) :2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Einbautiefe :32 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85121101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.