Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, grau 81836

EAN
4011334165453
Marke
Berker
VPE
200 Stücke
Preisgruppe
B010
1,35 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
81837
81837
Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau
2,80 €/ Stück

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
Abmes­sungen
  • Höhe
    57,40 mm
  • Breite
    57,40 mm
  • Tiefe
    16 mm

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.