Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert 80960183

EAN
4011334416029
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B080
Preis
16,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 80960183 | Hager Deutschland

    Produktbild 80960183

  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Tipps de-DE 2021-11-12

    PDF
    3,80 MB
  • Produktinformation

    Bild KNX-Sensorik | Hager Deutschland

    KNX-Sensorik

    Produktinformation de-DE 2020-01-01

    PDF
    708,72 kB
    Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

    Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

    Produktinformation de-DE 2022-05-06

    PDF
    2,94 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
    Bild Bestellübersicht KNX easy | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX easy

    Katalog de-DE 2022-04-07

    PDF
    4,22 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80960183
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.