Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller Q.x anthrazit, samt 80960126

EAN
4011334416555
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B082
11,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7016, 7021
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller Q.x anthrazit, samt

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80960126
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.